CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-22751

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
183,63165,27151,49

Hersteller-NummerVR03042702
Durchmesser [mm]-
AnschlussG1/8
Druckbereich-0,9...10 bar
Umgebungstemperatur-30...70°C
Spannung-
MaterialZink-Druckguss
Länge [mm]102
Breite [mm]36
Höhe [mm]24
Gewicht [kg]0,22

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn