CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-22807

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
953,66858,29786,77

Hersteller-NummerVT50-A50-F2JG
Durchmesser [mm]31,8
AnschlussG1 1/4
Druckbereich0…12 bar
Umgebungstemperatur-40…85°C
SpannungN/A
MaterialAluminium/Messing
Länge [mm]224
Breite [mm]101
Höhe [mm]134
Gewicht [kg]2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn