CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-22852

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
674,06669,56665,07

Hersteller-NummerYX13AA1H1BS
Durchmesser [mm]-
Anschluss1/4 NPT
Druckbereich12 bar
Umgebungstemperatur-50...90°C
Spannung24 V d.c.
MaterialEdelstahl
Länge [mm]60
Breite [mm]160
Höhe [mm]60
Gewicht [kg]6,6

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn