CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-22911

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
536,39532,82529,24

Hersteller-NummerY013PA1H1BS
Durchmesser [mm]-
Anschluss1/4 NPT
Druckbereich12 bar
Umgebungstemperatur-50...90°C
Spannung24 V d.c.
MaterialEdelstahl
Länge [mm]82
Breite [mm]210
Höhe [mm]82
Gewicht [kg]6,6

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn