CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-22912

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
629,83625,63621,43

Hersteller-NummerY013AA3H1BS
Durchmesser [mm]-
Anschluss1/2 NPT
Druckbereich12 bar
Umgebungstemperatur-50...90°C
Spannung24 V d.c.
MaterialEdelstahl
Länge [mm]58
Breite [mm]160
Höhe [mm]58
Gewicht [kg]58

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn