CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-22951

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
302,86272,57249,86

Hersteller-NummerVRX3064102
Durchmesser [mm]-
AnschlussG1/4
Druckbereich-0,9...10 bar
Umgebungstemperatur-30...70°C
Spannung-
MaterialZink-Druckguss
Länge [mm]117
Breite [mm]51
Höhe [mm]28
Gewicht [kg]0,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn