CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-22953

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
184,57166,11152,27

Hersteller-NummerVRX3044102
Durchmesser [mm]-
AnschlussG1/8
Druckbereich-0,9...10 bar
Umgebungstemperatur-30...70°C
Spannung-
MaterialZink-Druckguss
Länge [mm]106
Breite [mm]38
Höhe [mm]21
Gewicht [kg]0,3

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn