CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-22957

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
458,9413,01407,5

Hersteller-NummerVR98D9678-0147P
Durchmesser [mm]-
AnschlussG1/2
Druckbereich0...10 bar
Umgebungstemperatur-25…+60°C
Spannung110 V d.c.
MaterialMessing
Länge [mm]60
Breite [mm]43
Höhe [mm]125,3
Gewicht [kg]1,16

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn