CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-22972

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
514,38462,94456,77

Hersteller-NummerVR96B3613-9133P
Durchmesser [mm]-
AnschlussG1/4
Druckbereich0…9 bar
Umgebungstemperatur-25…+60°C
Spannung24 V d.c.
MaterialMessing
Länge [mm]50,5
Breite [mm]53
Höhe [mm]103
Gewicht [kg]0,6

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn