CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-22974

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
668,46601,61593,59

Hersteller-NummerVR96B3613-9113P
Durchmesser [mm]-
AnschlussG1/4
Druckbereich0…9 bar
Umgebungstemperatur-40…+80°C
Spannung24 V d.c.
MaterialMessing
Länge [mm]101,5
Breite [mm]64,5
Höhe [mm]103
Gewicht [kg]0,6

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn