CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-22976

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
481,36433,22427,45

Hersteller-NummerVR95B1613-0177P
Durchmesser [mm]-
AnschlussG1/4
Druckbereich0...10 bar
Umgebungstemperatur-40…+70 °C
Spannung110 V d.c.
MaterialMessing
Länge [mm]54,6
Breite [mm]62,6
Höhe [mm]85
Gewicht [kg]0,21

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn