CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-22980

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
296,5266,85263,29

Hersteller-NummerVR95B1613-0113P
Durchmesser [mm]-
AnschlussG1/4
Druckbereich0...10 bar
Umgebungstemperatur-40…+80 °C
Spannung24 V d.c.
MaterialMessing
Länge [mm]107
Breite [mm]54,5
Höhe [mm]75,8
Gewicht [kg]0,21

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn