CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-23292

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
403,49363,14332,88

Hersteller-NummerVR03060122
Durchmesser [mm]-
Anschluss1/4 PTF
Druckbereich-0,9...10 bar
Umgebungstemperatur-30...70°C
Spannung-
MaterialZink-Druckguss
Länge [mm]95
Breite [mm]47
Höhe [mm]28
Gewicht [kg]0,42

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn