CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-23298

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
1564,81408,321290,96

Hersteller-NummerVP6010LK761MB200
MaterialAluminium eloxiert/PAA
Anschluss 1/4 NPT
Durchflussmenge-
Druckbereich -1…10 bar
Umgebungstemperatur0…60°C
Länge [mm]129,9
Breite [mm]50
Höhe [mm]106,3
Gewicht [kg]1,25

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn