CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-23334

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
878,8790,92725,01

Hersteller-NummerVP5002BJ411H00
MaterialAluminium/Zink-Druckguss/Grivory/PA
Anschluss G1/4
Durchflussmenge-
Druckbereich 0…2 bar
Umgebungstemperatur0…50°C
Länge [mm]119,3
Breite [mm]50
Höhe [mm]56,3
Gewicht [kg]0,55

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn