CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-23374

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
1101,2991,08908,49

Hersteller-NummerVP1008BJ401A00
MaterialZinkdruckguss/glasverstärktes PA
Anschluss 1/4 BSP
Durchflussmenge-
Druckbereich 0,2…8 bar
Umgebungstemperatur-40..85°C
Länge [mm]112,5
Breite [mm]65
Höhe [mm]102
Gewicht [kg]1

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn