Material: Aluminium

Umgebungstemperatur:-20…+80°C (-4... +176°F)


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-23606

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
617,49555,74509,43

Hersteller-NummerV68H-AGD-RSN
MaterialAluminium
AnschlussG1/4
Druckbereich20 bar
Länge [mm]200
Breite [mm]108
Höhe [mm]232
Gewicht [kg]2,22

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn