CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-23935

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
52,3647,1243,2

Hersteller-NummerV07-200-NNLG
Durchmesser [mm]-
AnschlussG1/4
Druckbereich20 bar
Umgebungstemperatur-34...93°C
Spannung-
MaterialZink
Länge [mm]108
Breite [mm]17
Höhe [mm]31
Gewicht [kg]0,18

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn