CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-23970

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
106,3395,787,72

Hersteller-NummerV05B486M-B434A
Materialglasfaserverstärktes PA/Messing
AnschlussG1/4
Durchflussmenge 190 l/min
Druckbereich0…16 bar
Länge [mm]50
Breite [mm]57,36
Höhe [mm]78,3
Gewicht [kg] 0,32

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn