CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-23978

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
92,383,0776,15

Hersteller-NummerV05B286N-B139A
Materialglasfaserverstärktes PA/Messing
AnschlussG1/4
Durchflussmenge 260 l/min
Druckbereich0…16 bar
Länge [mm]50
Breite [mm]55,5
Höhe [mm]72,3
Gewicht [kg] 0,32

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn