CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24008

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
90,381,2774,5

Hersteller-NummerV04X486L-Q111A
Materialglasfaserverstärktes PA/Zink
AnschlussFlansch
Durchflussmenge 95 l/min
Druckbereich0…10 bar
Länge [mm]32
Breite [mm]32
Höhe [mm]73,5
Gewicht [kg] 0,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn