CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24018

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
45,6641,0937,67

Hersteller-NummerV04X386L-Q114A
Materialglasfaserverstärktes PA/Zink
AnschlussFlansch
Durchflussmenge 95 l/min
Druckbereich0…10 bar
Länge [mm]32
Breite [mm]32
Höhe [mm]67,5
Gewicht [kg] 0,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn