CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24026

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
67,3860,6455,59

Hersteller-NummerV04X286L-Q116A
Materialglasfaserverstärktes PA/Zink
AnschlussFlansch
Druckbereich0…16 bar
Umgebungstemperatur-20...50°C
Durchflussmenge95 l/min
Spannung-
Länge [mm]32
Breite [mm]32
Höhe [mm]67,5
Gewicht [kg]0,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn