CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24029

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
100,4890,4382,9

Hersteller-NummerV04B486M-Q114A
Materialglasfaserverstärktes PA/Messing
AnschlussG1/4
Durchflussmenge 190 l/min
Druckbereich0…4 bar
Länge [mm]32
Breite [mm]32
Höhe [mm]78,3
Gewicht [kg] 0,32

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn