CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24055

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
144,14129,73118,92

Hersteller-NummerV04A486L-B423A
Materialglasfaserverstärktes PA/Zink
AnschlussG1/8
Durchflussmenge 120 l/min
Druckbereich0…10 bar
Länge [mm]32
Breite [mm]52,5
Höhe [mm]69,6
Gewicht [kg] 0,24

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn