CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24075

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
144,14129,73118,92

Hersteller-NummerV04A286M-B623A
Materialglasfaserverstärktes PA/Zink
AnschlussG1/8
Druckbereich0…10 bar
Umgebungstemperatur-20...50°C
Durchflussmenge 190 l/min
Spannung24 V d.c.
Länge [mm]32
Breite [mm]52,5
Höhe [mm]63,6
Gewicht [kg]0,24

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn