CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24093

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
82,6774,468,2

Hersteller-NummerT84T-6AA-B1N
MaterialAluminium-Druckguss
Anschluss 3/4 PTF
Durchflussmenge-20...+65°C
Druckbereich -
Umgebungstemperatur20 Bar
Länge [mm]72
Breite [mm]70
Höhe [mm]108
Gewicht [kg]0,48

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn