CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24118

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
66,2759,6454,67

Hersteller-NummerT70A4800
Durchmesser [mm]-
Anschluss1/2 NPT
Druckbereich0,5…10 bar
Umgebungstemperatur-
Spannung-
MaterialAluminium Zink-Legierung
Länge [mm]50
Breite [mm]73,5
Höhe [mm]50
Gewicht [kg]0,334

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn