CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24169

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
29,8926,924,66

Hersteller-NummerT56C2800
Durchmesser [mm]-
AnschlussG1/4
Druckbereich0,1…10 bar
Umgebungstemperatur-20...80°C
Spannung-
MaterialMessing
Länge [mm]17
Breite [mm]56
Höhe [mm]17
Gewicht [kg]0,072

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn