CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24172

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
21,2119,0917,5

Hersteller-NummerT56C2800
Durchmesser [mm]-
AnschlussG1/4
Druckbereich0.3...16 bar
Umgebungstemperatur-20...80°C
Spannung-
MaterialAluminium/Edelstahl
Länge [mm]54
Breite [mm]18,5
Höhe [mm]18,5
Gewicht [kg]0,025

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn