CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24175

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
40,5536,533,45

Hersteller-NummerT55A3800
Durchmesser [mm]-
Anschluss3/8 NPT
Druckbereich0,1…10 bar
Umgebungstemperatur-20...80°C
Spannung-
MaterialAluminium/Edelstahl
Länge [mm]63
Breite [mm]26
Höhe [mm]26
Gewicht [kg]0,06

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn