CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24229

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
261,25235,13215,53

Hersteller-NummerSXE9873-A60-00K
MaterialAluminium-Druckguss
AnschlussISO 1
Druckbereich2...10 bar
Umgebungstemperatur-15...80°C
Durchflussmenge1320 l/min
SpannungN/A
Länge [mm]160
Breite [mm]42
Höhe [mm]66
Gewicht [kg]0,325

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn