CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24240

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
231,12208,01190,67

Hersteller-NummerSXE9574-A80-00K
MaterialAluminium-Druckguss
AnschlussISO 2
Druckbereich1,8...10 bar
Umgebungstemperatur-15...80°C
Durchflussmenge2450 l/min
Spannung-
Länge [mm] 70
Breite [mm]180
Höhe [mm]55
Gewicht [kg]0,702

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn