CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24250

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
605,89545,3499,86

Hersteller-NummerSXE9561-A80-00-13J
MaterialAluminium-Druckguss
AnschlussG1/8
Druckbereich1…10 bar
Umgebungstemperatur-15…50°C
Durchflussmenge750 l/min
Spannung24 V d.c.
Länge [mm]136
Breite [mm]26,7
Höhe [mm]43,5
Gewicht [kg]0,24

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn