CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24258

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
651,66586,49537,62

Hersteller-NummerSXE0561-A60-00K
MaterialAluminium-Druckguss
AnschlussG1/8
Druckbereich2…10 bar
Umgebungstemperatur-15…50°C
Durchflussmenge750 l/min
SpannungN/A
Länge [mm]198,5
Breite [mm]26,7
Höhe [mm]43,5
Gewicht [kg]0,24

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn