CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24323

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
46,0341,4337,97

Hersteller-NummerS01251038
Durchmesser [mm]-
Anschluss10mm, R3/8
Druckbereich15 bar
Umgebungstemperatur-15...225°C
Spannung-
MaterialEdelstahl (1.4404/316)
Länge [mm]28
Breite [mm]18,9
Höhe [mm]18,9
Gewicht [kg]0,026

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn