CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24328

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
22,7220,4518,74

Hersteller-NummerS01250618
Durchmesser [mm]-
Anschluss6mm, R1/8
Druckbereich15 bar
Umgebungstemperatur-15...225°C
Spannung-
MaterialEdelstahl (1.4404/316)
Länge [mm]22,5
Breite [mm]14,4
Höhe [mm]14,4
Gewicht [kg]0,012

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn