CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24358

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
1003,35903,02827,76

Hersteller-NummerS/666/126
Anschluss G1/8
Durchmesser-
Durchflussmenge-
Druckbereich2...10 bar
Umgebungstemperatur-20...80°C
Spannung-
Länge [mm]34
Breite [mm]180
Höhe [mm]33,5
Gewicht [kg]0,313

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn