CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24368

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
56,6650,9946,74

Hersteller-NummerS/521
Durchmesser [mm]-
AnschlussG1/4
Druckbereich-
Umgebungstemperatur-20...80°C
Spannung-
MaterialAluminium/Messing
Länge [mm]19
Breite [mm]48
Höhe [mm]19
Gewicht [kg]0,09

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn