CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24373

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
1252,211126,991033,07

Hersteller-NummerS/1340/8
Durchmesser [mm]-
AnschlussG1/4
Druckbereich0.7...10 bar
Umgebungstemperatur-5...75°C
Spannung-
MaterialMessing
Länge [mm]60
Breite [mm]135
Höhe [mm]50
Gewicht [kg]0,77

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn