Material:
Aluminium/Edelstahl

Umgebungstemperatur: -10...80°C (14... +176°F)


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24585

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
631,22568,1520,76

Hersteller-NummerRA/802125/M/400
Durchmesser [mm]125
Hub - Zylinder / Kolbenstange [mm]400
AnschlussG1/2
Länge [mm]489
Breite [mm]142
Höhe [mm]142
Gewicht [kg]9,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn