Material:
Aluminium/Edelstahl

Umgebungstemperatur: -10...80°C (14... +176°F)


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24610

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
256,86231,17211,91

Hersteller-NummerRA/802080/M/25
Durchmesser [mm]80
Hub - Zylinder / Kolbenstange [mm]25
AnschlussG3/8
Länge [mm]89
Breite [mm]96
Höhe [mm]96
Gewicht [kg]1,43

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn