CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24769

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
91,782,5375,65

Hersteller-NummerR84G-4AT-RFG
MaterialAluminium
Anschluss1/2 PTF
Druckbereich0,3 … 4 bar
Umgebungstemperatur-20...+65°C
Durchflussmenge-
Spannung-
Länge [mm]70
Breite [mm]74
Höhe [mm]186
Gewicht [kg]0,79

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn