CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24786

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
66,8660,1755,16

Hersteller-NummerR84G-3GK-RFG
MaterialAluminium-Druckguss
AnschlussG3/8
Druckbereich20 Bar
Umgebungstemperatur-20...+65°C
Durchflussmenge125 dm3
Spannung18...30 V d.c.
Länge [mm]74
Breite [mm]70
Höhe [mm]167
Gewicht [kg]0,59

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn