CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24834

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
54,7349,2645,15

Hersteller-NummerR82G-2GT-RSG
MaterialAluminium-Druckguss
AnschlussG1/4
Druckbereich0,3…17 bar
Umgebungstemperatur-20...+65°C
Durchflussmenge33 dm3
Spannung-
Länge [mm]145
Breite [mm]56
Höhe [mm]47
Gewicht [kg]0,25

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn