CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24843

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
63,0256,7251,99

Hersteller-NummerR82G-2AK-RFN
MaterialAluminium-Druckguss
Anschluss1/4 PTF
Druckbereich0,3…4 bar
Umgebungstemperatur-20...+65°C
Durchflussmenge31 dm3
Spannung-
Länge [mm]115
Breite [mm]56
Höhe [mm]47
Gewicht [kg]0,23

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn