CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24877

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
134,85121,37119,75

Hersteller-NummerR72G-3GK-RCN
MaterialGehäuse: Zink / Oberteil: Acetal
Anschluss G3/8
Durchflussmenge-
Druckbereich 0,3…2 bar
Umgebungstemperatur-34...65°C
Länge [mm]106
Breite [mm]51
Höhe [mm]49
Gewicht [kg]0,36

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn