CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24920

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
528,08475,27435,67

Hersteller-NummerR68G-8GK-NFN
MaterialAluminium
Anschluss G1
Durchflussmenge-20…80°C
Druckbereich 170 dm3/s
Umgebungstemperatur0,3 … 4 bar
Länge [mm]190
Breite [mm]108
Höhe [mm]197
Gewicht [kg]1,89

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn