CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24937

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
149,49134,54123,33

Hersteller-NummerR64G-NNK-RFN
MaterialZink
Anschluss ohne Montagerahmen
Durchflussmenge-20...80°C
Druckbereich -
Umgebungstemperatur17 Bar
Länge [mm]180
Breite [mm]75
Höhe [mm]71
Gewicht [kg]1,16

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn