CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24946

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
1905,051714,551571,67

Hersteller-NummerR43-301-NNLG
MaterialGehäuse: Messing / Behälter: Aluminium
Anschluss G3/8
DurchflussmengeW2...93°C/G-34...93°C
Druckbereich -
Umgebungstemperatur0,3…8,6 bar
Länge [mm]59
Breite [mm]70
Höhe [mm]146
Gewicht [kg]1,09

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn